Senzori inductivi

16 Produse găsite
16 Produse găsite
E 6502 Senzor de capăt de cursă vertical cu ștecăr, inductiv
Senzor de capăt de cursă vertical cu ștecăr, inductiv
1 Articol
E 65025 Senzor de capăt de cursă vertical cu priză, inductiv
Senzor de capăt de cursă vertical cu priză, inductiv
1 Articol
E 6507 Senzor de capăt de cursă orizontal cu ștecăr, inductiv
Senzor de capăt de cursă orizontal cu ștecăr, inductiv
1 Articol
E 65075 Senzor de capăt de cursă orizontal cu priză, inductiv
Senzor de capăt de cursă orizontal cu priză, inductiv
1 Articol
E 6515 Senzor inductiv, design compact
Senzor inductiv, design compact
1 Articol
E 6540 Senzor analogic, inductiv
Senzor analogic, inductiv
2 Articol
E 6541 Controler analogic
Controler analogic
1 Articol
E 6550 Senzor de proximitate cu conectori
Senzor de proximitate cu conectori
2 Articol
E 65505 Senzor de proximitate cu conectori, până la 140 °C
Senzor de proximitate cu conectori, până la 140 °C
1 Articol
E 6551 Senzor de proximitate cu cablu
Senzor de proximitate cu cablu
1 Articol
E 65511 Senzor de proximitate cu cablu, până la 140 °C
Senzor de proximitate cu cablu, până la 140 °C
2 Articol
E 65512 Senzor de proximitate cu cablu, până la 150 °C
Senzor de proximitate cu cablu, până la 150 °C
1 Articol
E 6555 Senzor de proximitate plat cu cablu
Senzor de proximitate plat cu cablu
1 Articol
E 6557 Senzor proximitate plat, până la 100°C, cu cablu
Senzor proximitate plat, până la 100°C, cu cablu
1 Articol
E 6560 Senzor de proximitate pătrat cu cablu
Senzor de proximitate pătrat cu cablu
1 Articol
E 65601 Senzor de proximitate pătrat cu cablu, până la 140 °C
Senzor de proximitate pătrat cu cablu, până la 140 °C
1 Articol
Sunt afișate 16 din 16 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.