Articol 6

ADP
d1
l
d2
E 20725/ 4
4
8
4.4
E 20725/ 5
5
8
5.4
E 20725/ 6
6
10
6.4
E 20725/ 8
8
12
8.4
E 20725/10
10
14
10.4
E 20725/12
12
15
12.4

Detalii

Descriere produs

  • Poate fi adaptat la conturul cavităţii
  • Presiune maximă: 20 bar
  • Temperatură maximă: 160 °C

Material

  • Cu
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.