Είδος 6

ADP
d1
l
d2
E 20725/ 4
4
8
4.4
E 20725/ 5
5
8
5.4
E 20725/ 6
6
10
6.4
E 20725/ 8
8
12
8.4
E 20725/10
10
14
10.4
E 20725/12
12
15
12.4

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • προσαρμόζεται στο περίγραμμα
  • Μέγιστη πίεση: 20 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία: 160 °C

Υλικό

  • Cu
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.