Artykuły 6

ADP
d1
l
d2
E 20725/ 4
4
8
4.4
E 20725/ 5
5
8
5.4
E 20725/ 6
6
10
6.4
E 20725/ 8
8
12
8.4
E 20725/10
10
14
10.4
E 20725/12
12
15
12.4

Szczegóły

Opis produktu

  • Możliwość dopasowania do kształtu
  • Maks. ciśnienie: 20 bar
  • Maks. temperatura: 160°C

Materiał

  • Cu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.