Vare 6

ADP
d1
l
d2
E 20725/ 4
4
8
4.4
E 20725/ 5
5
8
5.4
E 20725/ 6
6
10
6.4
E 20725/ 8
8
12
8.4
E 20725/10
10
14
10.4
E 20725/12
12
15
12.4

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Kan tilpasses til kontur
  • Maksimalt tryk: 20 bar
  • Maksimal temperatur: 160 °C

Materiale

  • Cu
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.