Articol 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2350/ 9,4/ 9
9.4
9
28
22
17
6
E 2350/13,5/13
13.5
13
36
25
23
9

Detalii

Descriere produs

  • Presiune maximă: 15 bar
  • Temperatură maximă (apă): 150 °C
  • Temperatură maximă (ulei): 200 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.