Árucikk 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2350/ 9,4/ 9
9.4
9
28
22
17
6
E 2350/13,5/13
13.5
13
36
25
23
9

Részletek

Termékleírás

  • Maximális nyomás: 15 bar
  • Maximális hőmérséklet (víz): 150 °C
  • Maximális hőmérséklet (olaj): 200 °C

Anyag

  • 2.0401 (CuZn)
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.