Artykuły 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2350/ 9,4/ 9
9.4
9
28
22
17
6
E 2350/13,5/13
13.5
13
36
25
23
9

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 15 bar
  • Maks. temperatura (woda): 150°C
  • Maks. temperatura (olej): 200°C

Materiał

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.