Articol 31

ADP
d1
s
l1
d2
l2 min.
d3
d4
E 1575/ 9
9
1
1.1
8.6
0.6
16
8.4
E 1575/10
10
1
1.1
9.6
0.6
17.6
9.3
E 1575/12
12
1
1.1
11.5
0.8
19.6
11
E 1575/14
14
1
1.1
13.4
0.9
22
12.9
E 1575/15
15
1
1.1
14.3
1.1
22.6
13.8
E 1575/16
16
1
1.1
15.2
1.2
23.8
14.7
E 1575/18
18
1.2
1.3
17
1.5
26.8
16.5
E 1575/20
20
1.2
1.3
19
1.5
29
18.5
E 1575/22
22
1.2
1.3
21
1.5
30.8
20.5
E 1575/24
24
1.2
1.3
22.9
1.7
33.2
22.2
E 1575/25
25
1.2
1.3
23.9
1.7
34.2
23.2
E 1575/26
26
1.2
1.3
24.9
1.7
35.5
24.2
E 1575/29
29
1.5
1.6
27.6
2.1
39.1
26.9
E 1575/30
30
1.5
1.6
28.6
2.1
40.5
27.9
E 1575/32
32
1.5
1.6
30.3
2.6
43
29.6
E 1575/35
35
1.5
1.6
33
3
46.8
32.2
E 1575/37
37
1.75
1.85
35
3.8
49.4
34.2
E 1575/38
38
1.75
1.85
36
3.8
50.2
35.2
E 1575/40
40
1.75
1.85
37.5
3.8
52.6
36.5
E 1575/42
42
1.75
1.85
39.5
3.8
55.7
38.5
E 1575/45
45
1.75
1.85
42.5
3.8
59.1
41.5
E 1575/47
47
1.75
1.85
44.5
3.8
61.6
43.5
E 1575/48
48
1.75
1.85
45.5
3.8
63
44.5
E 1575/50
50
2
2.15
47
4.5
64.5
45.8
E 1575/52
52
2
2.15
49
4.5
66
47.8
E 1575/54
54
2
2.15
51
4.5
69.2
49.8
E 1575/57
57
2
2.15
54
4.5
72.6
52.8
E 1575/65
65
2.5
2.65
62
4.5
81.4
60.8
E 1575/70
70
2.5
2.65
67
4.5
87
65.5
E 1575/80
80
2.5
2.65
76.5
5.3
98
74.5

Detalii

Descriere produs

  • DIN 471
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.