Articol 47

ADP
b
s
l
r
d1
l1
l2
d3
l3
E 1755/ 3,8/0,8 x 100
3.8
0.8
100
0.3
4.2
50
50
8
3
E 1755/ 3,8/0,8 x 125
3.8
0.8
125
0.3
4.2
60
65
8
3
E 1755/ 3,8/1 x 125
3.8
1
125
0.3
4.2
60
65
8
3
E 1755/ 3,8/1 x 160
3.8
1
160
0.3
4.2
80
80
8
3
E 1755/ 3,8/1,2 x 125
3.8
1.2
125
0.3
4.2
60
65
8
3
E 1755/ 3,8/1,2 x 160
3.8
1.2
160
0.3
4.2
80
80
8
3
E 1755/ 4,5/1 x 125
4.5
1
125
0.3
5
60
65
10
3
E 1755/ 4,5/1 x 160
4.5
1
160
0.3
5
80
80
10
3
E 1755/ 4,5/1,2 x 125
4.5
1.2
125
0.3
5
60
65
10
3
E 1755/ 4,5/1,2 x 160
4.5
1.2
160
0.3
5
80
80
10
3
E 1755/ 4,5/1,5 x 125
4.5
1.5
125
0.3
5
60
65
10
3
E 1755/ 4,5/1,5 x 160
4.5
1.5
160
0.3
5
80
80
10
3
E 1755/ 4,5/1,5 x 200
4.5
1.5
200
0.3
5
100
100
10
3
E 1755/ 5,5/1 x 125
5.5
1
125
0.5
6
60
65
12
5
E 1755/ 5,5/1 x 160
5.5
1
160
0.5
6
80
80
12
5
E 1755/ 5,5/1,2 x 125
5.5
1.2
125
0.5
6
60
65
12
5
E 1755/ 5,5/1,2 x 160
5.5
1.2
160
0.5
6
80
80
12
5
E 1755/ 5,5/1,5 x 125
5.5
1.5
125
0.5
6
60
65
12
5
E 1755/ 5,5/1,5 x 160
5.5
1.5
160
0.5
6
80
80
12
5
E 1755/ 5,5/1,5 x 200
5.5
1.5
200
0.5
6
100
100
12
5
E 1755/ 7,5/1,2 x 125
7.5
1.2
125
0.5
8
60
65
14
5
E 1755/ 7,5/1,2 x 160
7.5
1.2
160
0.5
8
80
80
14
5
E 1755/ 7,5/1,2 x 200
7.5
1.2
200
0.5
8
100
100
14
5
E 1755/ 7,5/1,5 x 160
7.5
1.5
160
0.5
8
80
80
14
5
E 1755/ 7,5/1,5 x 200
7.5
1.5
200
0.5
8
100
100
14
5
E 1755/ 7,5/1,5 x 250
7.5
1.5
250
0.5
8
125
125
14
5
E 1755/ 7,5/2 x 160
7.5
2
160
0.5
8
80
80
14
5
E 1755/ 7,5/2 x 200
7.5
2
200
0.5
8
100
100
14
5
E 1755/ 7,5/2 x 250
7.5
2
250
0.5
8
125
125
14
5
E 1755/ 7,5/2 x 315
7.5
2
315
0.5
8
160
155
14
5

Detalii

Descriere produs

  • ≈ISO 8693 (DIN 1530 F) Form FA
  • Temperatură maximă: 500 °C

Avantaje

  • Stratul de oxidare îmbunătățește durata de viață a matriței și proprietățile de funcționare uscată
  • Reducerea frecării statice și dinamice
  • Rezistent la coroziune

Material

  • ≈1.2343 ≈70 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.