Artykuły 2

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28720/ 9V/B 9
9
V
9
58.5
E 28720/ 9V/B13
9
V
13
61

Szczegóły

Opis produktu

  • Uszczelnienie: FPM
  • Maks. ciśnienie: 16 bar
  • Maks. temperatura: 150°C
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.