Artykuły 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22008/ 9/ 9
9
9
38
22
17
6
E 22008/13/13
13
13
36
25
22
9

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 15 bar
  • Maks. temperatura (woda): 180°C
  • Maks. temperatura (olej): 220°C

Materiał

  • 1.4305
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.