Artykuły 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22125/ 9/10
9
10
42
28
17
6
18
E 22125/13/13
13
13
51
28
22
9
22

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 15 bar
  • Maks. temperatura (olej): 200°C
  • Maks. temperatura (woda): 150°C

Zalety

  • Zgodność z normami europejskimi
  • Szybkie i łatwe podłączanie węża
  • Oszczędność miejsca, dzięki łatwemu montażowi bez opasek zaciskowych

Materiał

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.