Artikelen 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22125/ 9/10
9
10
42
28
17
6
18
E 22125/13/13
13
13
51
28
22
9
22

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 15 bar
  • Maximale temperatuur (olie): 200 °C
  • Maximale temperatuur (water): 150 °C

Voordelen

  • Compatibel volgens de Europese standaard
  • Tijdwinst door het snel en eenvoudig aansluiten van de slang
  • Ruimtebesparend door eenvoudige montage zonder klemmen

Materiaal

  • 2.0401 (CuZn)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.