Είδος 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22125/ 9/10
9
10
42
28
17
6
18
E 22125/13/13
13
13
51
28
22
9
22

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 15 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 200 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 150 °C

Οφέλη

  • Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
  • Εξοικονόμηση χρόνου με γρήγορη και εύκολη σύνδεση του σωλήνα
  • Εξοικονόμηση χώρου χάρη στην εύκολη εγκατάσταση χωρίς σφιγκτήρες

Υλικό

  • 2.0401 (CuZn)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.