E 1377
Pierścień centrujący z nasadką i otworami pod śruby
Artykuły 19
| |
ADP
|
d3
|
d1
|
l
|
M
|
S
|
l3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1377/ 60/ 90 x 14
|
|
60
|
90
|
14
|
M 5
|
6
|
4
|
76
|
|
E 1377/100/ 90 x 12
|
|
100
|
90
|
12
|
M 5
|
- |
8
|
82
|
|
E 1377/100/ 90 x 18
|
|
100
|
90
|
18
|
M 5
|
6
|
8
|
82
|
|
E 1377/110/ 90 x 12
|
|
110
|
90
|
12
|
M 5
|
- |
8
|
98
|
|
E 1377/110/ 90 x 18
|
|
110
|
90
|
18
|
M 5
|
6
|
8
|
98
|
|
E 1377/110/ 90 x 20
|
|
110
|
90
|
20
|
M 5
|
8
|
8
|
98
|
|
E 1377/120/ 90 x 20
|
|
120
|
90
|
20
|
M 5
|
8
|
8
|
104
|
|
E 1377/125/ 90 x 12
|
|
125
|
90
|
12
|
M 5
|
- |
8
|
104
|
|
E 1377/125/ 90 x 18
|
|
125
|
90
|
18
|
M 5
|
6
|
8
|
104
|
|
E 1377/125/ 90 x 20
|
|
125
|
90
|
20
|
M 5
|
8
|
8
|
104
|
|
E 1377/125/ 90 x 30
|
|
125
|
90
|
30
|
M 5
|
8
|
18
|
104
|
|
E 1377/160/ 90 x 12
|
|
160
|
90
|
12
|
M 5
|
- |
8
|
128
|
|
E 1377/160/ 90 x 18
|
|
160
|
90
|
18
|
M 5
|
6
|
8
|
128
|
|
E 1377/160/ 90 x 20
|
|
160
|
90
|
20
|
M 5
|
8
|
8
|
128
|
|
E 1377/160/ 90 x 30
|
|
160
|
90
|
30
|
M 5
|
8
|
18
|
128
|
|
E 1377/200/160 x 14
|
|
200
|
160
|
14
|
M 5
|
- |
10
|
144
|
|
E 1377/200/160 x 22
|
|
200
|
160
|
22
|
M 5
|
8
|
10
|
144
|
|
E 1377/250/160 x 14
|
|
250
|
160
|
14
|
M 5
|
- |
10
|
144
|
|
E 1377/250/160 x 22
|
|
250
|
160
|
22
|
M 5
|
8
|
10
|
144
|
Szczegóły
Materiał
- 1.0503 (1.1730)
Dokumenty
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie