E 1020
Trzpień prowadzący z dwiema średnicami pasowanymi i rowkami smarującymi
Artykuły 138
| |
ADP
|
d1
|
l
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1020/ 9 x 40
|
|
9
|
40
|
17
|
6
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/ 9 x 60
|
|
9
|
60
|
17
|
6
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/ 9 x 80
|
|
9
|
80
|
22
|
6
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/ 9 x 100
|
|
9
|
100
|
27
|
10
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/10 x 40
|
|
10
|
40
|
17
|
6
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/10 x 60
|
|
10
|
60
|
17
|
6
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/10 x 80
|
|
10
|
80
|
22
|
6
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/10 x 100
|
|
10
|
100
|
27
|
10
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/10 x 120
|
|
10
|
120
|
27
|
10
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/10 x 140
|
|
10
|
140
|
27
|
10
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/12 x 60
|
|
12
|
60
|
22
|
6
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1020/12 x 80
|
|
12
|
80
|
22
|
6
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1020/12 x 100
|
|
12
|
100
|
22
|
6
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1020/12 x 120
|
|
12
|
120
|
22
|
6
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1020/12 x 140
|
|
12
|
140
|
27
|
10
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1020/12 x 160
|
|
12
|
160
|
27
|
10
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1020/14 x 60
|
|
14
|
60
|
22
|
6
|
17
|
6
|
5
|
|
E 1020/14 x 80
|
|
14
|
80
|
22
|
6
|
17
|
6
|
5
|
|
E 1020/14 x 100
|
|
14
|
100
|
22
|
6
|
17
|
6
|
5
|
|
E 1020/14 x 120
|
|
14
|
120
|
22
|
6
|
17
|
6
|
5
|
|
E 1020/14 x 140
|
|
14
|
140
|
27
|
10
|
17
|
6
|
5
|
|
E 1020/14 x 160
|
|
14
|
160
|
27
|
10
|
17
|
6
|
5
|
|
E 1020/14 x 180
|
|
14
|
180
|
27
|
10
|
17
|
6
|
5
|
|
E 1020/15 x 60
|
|
15
|
60
|
22
|
6
|
18
|
6
|
5
|
|
E 1020/15 x 80
|
|
15
|
80
|
22
|
6
|
18
|
6
|
5
|
|
E 1020/15 x 100
|
|
15
|
100
|
22
|
6
|
18
|
6
|
5
|
|
E 1020/15 x 120
|
|
15
|
120
|
22
|
6
|
18
|
6
|
5
|
|
E 1020/15 x 140
|
|
15
|
140
|
27
|
10
|
18
|
6
|
5
|
|
E 1020/15 x 160
|
|
15
|
160
|
27
|
10
|
18
|
6
|
5
|
|
E 1020/16 x 80
|
|
16
|
80
|
22
|
6
|
19
|
6
|
5
|
Szczegóły
Opis produktu
- Dwie średnice pasowane dla łatwiejszego montażu i stabilnego osadzenia
Zalety
- Jedyny na rynku system z dwiema średnicami pasowanymi (wcisk i prowadzenie)
Materiał
- 1.7131 ≈60 HRC
Wyposażenie
W tym miejscu można skonfigurować produkt zgodnie z własnymi wymaganiami.
Uruchom konfiguratorMasz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już teraz