Vare 38

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27896/0,2/1,5/0,02
0.2
0.02
2
50
0.3
0.18
1.5
4
WZF 27896/0,3/1,5/0,02
0.3
0.02
2
50
0.5
0.27
1.5
4
WZF 27896/0,3/3 /0,02
0.3
0.02
2
50
0.5
0.27
3
4
WZF 27896/0,4/2 /0,02
0.4
0.02
2
50
0.6
0.36
2
4
WZF 27896/0,5/ 2,5/0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
2.5
4
WZF 27896/0,5/ 5 /0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
5
4
WZF 27896/0,5/ 7,5/0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
7.5
4
WZF 27896/0,5/10 /0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
10
4
WZF 27896/0,6/ 3 /0,05
0.6
0.05
2
50
1
0.45
3
4
WZF 27896/0,6/ 6 /0,05
0.6
0.05
2
50
1
0.55
6
4
WZF 27896/0,8/ 4 /0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
0.75
4
4
WZF 27896/0,8/ 8 /0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
0.75
8
4
WZF 27896/1 / 5 /0,1
1
0.1
2
50
1.6
0.95
5
4
WZF 27896/1 /10 /0,1
1
0.1
2
50
1.6
0.95
10
4
WZF 27896/1 /15 /0,1
1
0.1
2
50
1.6
0.95
15
4
WZF 27896/1,5/ 5 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
5
4
WZF 27896/1,5/10 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
10
4
WZF 27896/1,5/15 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
15
4
WZF 27896/1,5/20 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
20
4
WZF 27896/2 /6 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
6
4
WZF 27896/2 /12 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
12
4
WZF 27896/2 /18 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
18
4
WZF 27896/2 /24 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
24
4
WZF 27896/2 /30 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
30
4
WZF 27896/3 / 9 /0,2
3
0.2
2
60
3.5
2.9
9
4
WZF 27896/3 /18 /0,2
3
0.2
2
60
3.5
2.9
18
4
WZF 27896/3 /30 /0,2
3
0.2
2
60
3.5
2.9
30
4
WZF 27896/4 /12 /0,2
4
0.2
2
60
4
3.9
12
6
WZF 27896/4 /24 /0,2
4
0.2
2
60
4
3.9
24
6
WZF 27896/5 /15 /0,5
5
0.5
2
60
5
4.9
15
6

Anvendelse

Anvendelse
P

Ikke egnet

Stål og højlegeret stål

M

Ikke egnet

Rustfrit stål

K

Ikke egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Perfekt egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

Ikke egnet

Stål og højlegeret stål

Ikke egnet

Rustfrit stål

Ikke egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Perfekt egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Egnet

Special-, super- og titanlegering

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Med højeste præcision i µ-området
  • Polerede skær og spånkamre
  • Højtydende fræser til kobbermaterialer

Materiale

  • VHM, poleret
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.