商品 38

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27896/0,2/1,5/0,02
0.2
0.02
2
50
0.3
0.18
1.5
4
WZF 27896/0,3/1,5/0,02
0.3
0.02
2
50
0.5
0.27
1.5
4
WZF 27896/0,3/3 /0,02
0.3
0.02
2
50
0.5
0.27
3
4
WZF 27896/0,4/2 /0,02
0.4
0.02
2
50
0.6
0.36
2
4
WZF 27896/0,5/ 2,5/0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
2.5
4
WZF 27896/0,5/ 5 /0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
5
4
WZF 27896/0,5/ 7,5/0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
7.5
4
WZF 27896/0,5/10 /0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
10
4
WZF 27896/0,6/ 3 /0,05
0.6
0.05
2
50
1
0.45
3
4
WZF 27896/0,6/ 6 /0,05
0.6
0.05
2
50
1
0.55
6
4
WZF 27896/0,8/ 4 /0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
0.75
4
4
WZF 27896/0,8/ 8 /0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
0.75
8
4
WZF 27896/1 / 5 /0,1
1
0.1
2
50
1.6
0.95
5
4
WZF 27896/1 /10 /0,1
1
0.1
2
50
1.6
0.95
10
4
WZF 27896/1 /15 /0,1
1
0.1
2
50
1.6
0.95
15
4
WZF 27896/1,5/ 5 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
5
4
WZF 27896/1,5/10 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
10
4
WZF 27896/1,5/15 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
15
4
WZF 27896/1,5/20 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
20
4
WZF 27896/2 /6 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
6
4
WZF 27896/2 /12 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
12
4
WZF 27896/2 /18 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
18
4
WZF 27896/2 /24 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
24
4
WZF 27896/2 /30 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
30
4
WZF 27896/3 / 9 /0,2
3
0.2
2
60
3.5
2.9
9
4
WZF 27896/3 /18 /0,2
3
0.2
2
60
3.5
2.9
18
4
WZF 27896/3 /30 /0,2
3
0.2
2
60
3.5
2.9
30
4
WZF 27896/4 /12 /0,2
4
0.2
2
60
4
3.9
12
6
WZF 27896/4 /24 /0,2
4
0.2
2
60
4
3.9
24
6
WZF 27896/5 /15 /0,5
5
0.5
2
60
5
4.9
15
6

应用

应用
P

不适用

钢和高合金钢

M

不适用

不锈钢

K

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

不适用

钢和高合金钢

不适用

不锈钢

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • Polished cutting edges and chip spaces
  • Ultimate precision in the µ range
  • High-performance milling cutter for copper

Material

  • Solid carbide, polished