Gehoorbescherming

Onze gehoorbescherming biedt voor elke toepassing en elk geluidsvolume de optimale geluidsisolatie.

9 Product(en) gevonden
9 Product(en) gevonden
ASG 1020 Oordoppen, hi-com, SNR 24dB Product afbeelding
Oordoppen, hi-com, SNR 24dB
3 artikel
ASG 1060 Oordoppen, x-fit, SNR 37dB Product afbeelding
Oordoppen, x-fit, SNR 37dB
3 artikel
ASG 1090 Oordoppen - dispenser Product afbeelding
Oordoppen - dispenser
1 artikel
ASG 1240 Oordoppen, whisper+, SNR 27dB Product afbeelding
Oordoppen, whisper+, SNR 27dB
2 artikel
ASG 2210 Ooordoppenbeugel vouwbaar, x-fold, SNR 23dB Product afbeelding
Ooordoppenbeugel vouwbaar, x-fold, SNR 23dB
2 artikel
ASG 2410 Oordoppenbeugel vouwbaar, xact-band, SNR 26dB Product afbeelding
Oordoppenbeugel vouwbaar, xact-band, SNR 26dB
2 artikel
ASG 3220 Oorkappen, K1, SNR 27dB Product afbeelding
Oorkappen, K1, SNR 27dB
1 artikel
ASG 3240 Oorkappen K2, SNR 32dB Product afbeelding
Oorkappen K2, SNR 32dB
1 artikel
ASG 3270 Oorkappen, uvex K4, SNR 35dB Product afbeelding
Oorkappen, uvex K4, SNR 35dB
1 artikel
9 van 9 worden getoond.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.