Ochrona słuchu

Nasze produkty z zakresu ochrony słuchu oferują optymalną izolację akustyczną w zależności od obszaru zastosowania i natężenia hałasu.

9 znalezionych produktów
9 znalezionych produktów
ASG 1020 Zatyczki do uszu, hi-com, SNR 24dB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 1020
Zatyczki do uszu, hi-com, SNR 24dB
3 Art.
ASG 1060 Zatyczki do uszu, x-fit, SNR 37dB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 1060
Zatyczki do uszu, x-fit, SNR 37dB
3 Art.
ASG 1090 Dozownik na zatyczki do uszu Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 1090
Dozownik na zatyczki do uszu
1 Art.
ASG 1240 Zatyczki do uszu, whisper+, SNR 27dB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 1240
Zatyczki do uszu, whisper+, SNR 27dB
2 Art.
ASG 2210 Zatyczki do uszu z pałąkiem, X-FOLD, SNR 23DB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 2210
Zatyczki do uszu z pałąkiem, X-FOLD, SNR 23DB
2 Art.
ASG 2410 Zatyczki do uszu z pałąkiem, XACT-BAND, SNR 26DB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 2410
Zatyczki do uszu z pałąkiem, XACT-BAND, SNR 26DB
2 Art.
ASG 3220 Nauszniki, K1, SNR 27dB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 3220
Nauszniki, K1, SNR 27dB
1 Art.
ASG 3240 Nauszniki, K2, SNR 32dB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 3240
Nauszniki, K2, SNR 32dB
1 Art.
ASG 3270 Nauszniki, uvex K4, SNR 35dB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 3270
Nauszniki, uvex K4, SNR 35dB
1 Art.
Wyświetlono 9 z 9 .

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.