Защита на слуха

Нашите системи за защита на слуха предлагат оптималната звукоизолация според мястото на употреба и силата на шума.

6 Продукт/и намерени
6 Продукт/и намерени
ASG 1060 Тапи, x-fit, SNR 37dB Единично изображение на продукта
ASG 1060
  • Есенна промоция
  • Тапи, x-fit, SNR 37dB
    3 Артикул
    ASG 1090 Диспенсър за тапи за уши Единично изображение на продукта
    Диспенсър за тапи за уши
    1 Артикул
    ASG 1240 Тапи, whisper+, SNR 27dB Единично изображение на продукта
    Тапи, whisper+, SNR 27dB
    2 Артикул
    ASG 2410 Тапи - за защита на слуха със сгъваема рамка, xact-band, SNR 26dB Единично изображение на продукта
    Тапи - за защита на слуха със сгъваема рамка, xact-band, SNR 26dB
    2 Артикул
    ASG 3220 Антифони, K1, SNR 27dB Единично изображение на продукта
    Антифони, K1, SNR 27dB
    1 Артикул
    ASG 3240 Антифони, K2, SNR 32dB Единично изображение на продукта
    ASG 3240
  • Есенна промоция
  • Антифони, K2, SNR 32dB
    1 Артикул
    6 от 6 ще бъдат показани.
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
    Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.