Høreværn

Vores høreværn tilbyder optimal lydisolering afhængigt af anvendelsesområde og lydstyrke.

9 Produkt(er) fundet
9 Produkt(er) fundet
ASG 1020 Ørepropper, hi-com, SNR 24dB Produkt enkeltbillede
ASG 1020
Ørepropper, hi-com, SNR 24dB
3 Vare
ASG 1060 Ørepropper, x-fit, SNR 37dB Produkt enkeltbillede
ASG 1060
Ørepropper, x-fit, SNR 37dB
3 Vare
ASG 1090 Dispenser til ørepropper Produkt enkeltbillede
ASG 1090
Dispenser til ørepropper
1 Vare
ASG 1240 Ørepropper, whisper+, SNR 27dB Produkt enkeltbillede
ASG 1240
Ørepropper, whisper+, SNR 27dB
2 Vare
ASG 2210 Foldbar bøjlehøreværn, x-fold, SNR 23dB Produkt enkeltbillede
ASG 2210
Foldbar bøjlehøreværn, x-fold, SNR 23dB
2 Vare
ASG 2410 Foldbar bøjlehøreværn, xact-band, SNR 26dB Produkt enkeltbillede
ASG 2410
Foldbar bøjlehøreværn, xact-band, SNR 26dB
2 Vare
ASG 3220 Høreværn, K1, SNR 27dB Produkt enkeltbillede
ASG 3220
  • Forårstilbud
  • Høreværn, K1, SNR 27dB
    1 Vare
    ASG 3240 Høreværn, K2, SNR 32dB Produkt enkeltbillede
    ASG 3240
  • Forårstilbud
  • Høreværn, K2, SNR 32dB
    1 Vare
    ASG 3270 Høreværn, uvex K4, SNR 35dB Produkt enkeltbillede
    ASG 3270
  • Forårstilbud
  • Høreværn, uvex K4, SNR 35dB
    1 Vare
    9 af 9 bliver vist..

    Forhåndsvisning af indkøbskurv

    CAD-forhåndsvisning

    Din indkøbskurv er tom.
    Netto i alt
    Til indkøbskurv

    Bitte beachten!

    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.