Hydraulische aansluitingen

De juiste accessoires voor het aansluiten van uw hydraulische cilinders zorgen voor veilige en efficiënte verbindingen in het gehele systeem. Schroefverbindingen, afsluitschroeven en vlak afdichtende hydrauliek koppelingen in lekarme uitvoering garanderen een betrouwbare werking en minimaliseren het uitvalrisico.

10 Product(en) gevonden
10 Product(en) gevonden
E 7100 rechte inschroefkoppeling
Uitbreiding rechte inschroefkoppeling
8 artikel
E 7103 Hydrauliek adapter, met afdichtingsring beide zijden
Hydrauliek adapter, met afdichtingsring beide zijden
5 artikel
E 7110 Kniekoppeling, instelbaar, met afdichtingskegel
Kniekoppeling, instelbaar, met afdichtingskegel
2 artikel
E 7112 T-koppeling, instelbaar, met afdichtingskegel
T-koppeling, instelbaar, met afdichtingskegel
2 artikel
E 7120 Zwenkkoppeling 90° met afdichtingskegel
Zwenkkoppeling 90° met afdichtingskegel
7 artikel
E 71009 Inschroef-koppelstuk recht, van roestvast staal
Uitbreiding Inschroef-koppelstuk recht, van roestvast staal
8 artikel
E 71109 Instelbaer 90° kniekoppeling, van roestvast staal
Instelbaer 90° kniekoppeling, van roestvast staal
4 artikel
E 7140 Schroefstop, met kraag en afdichtingsring, van staal
Schroefstop, met kraag en afdichtingsring, van staal
11 artikel
E 72020 Hydrauliek insteeknippel, ISO 16028
Hydrauliek insteeknippel, ISO 16028
4 artikel
E 72030 Hydrauliek koppeling, ISO 16028
Hydrauliek koppeling, ISO 16028
4 artikel
10 van 10 worden getoond.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.