Elementos de conexión hidráulica

Nuestros eficaces componentes para el acoplamiento de cilindros garantizan conexiones seguras y eficaces en todo el sistema hidráulico. Los racores, tapones roscados y conectores de junta plana antigoteo aseguran un funcionamiento fiable y reducen el riesgo de fallo.

10 producto(s) encontrado(s)
10 producto(s) encontrado(s)
E 7100 Racor roscado, recto
Línea ampliada Racor roscado, recto
8 artículo(s)
E 7103 Adaptador hidráulico con junta de estanqueidad a ambos lados
Adaptador hidráulico con junta de estanqueidad a ambos lados
5 artículo(s)
E 7110 Racor angular ajustable, 90°, con cono de junta
Racor angular ajustable, 90°, con cono de junta
2 artículo(s)
E 7112 Racor en T, ajustable, con cono de junta
Racor en T, ajustable, con cono de junta
2 artículo(s)
E 7120 Racor orientable 90°, con cono de junta
Racor orientable 90°, con cono de junta
7 artículo(s)
E 71009 Racor roscado recto de acero inoxidable
Línea ampliada Racor roscado recto de acero inoxidable
8 artículo(s)
E 71109 Racor angular ajustable, 90°, de acero inoxidable
Racor angular ajustable, 90°, de acero inoxidable
4 artículo(s)
E 7140 Tapón roscado con valona y junta de estanqueidad, en acero
Tapón roscado con valona y junta de estanqueidad, en acero
11 artículo(s)
E 72020 Conector hidráulico con rosca macho, ISO 16028
Conector hidráulico con rosca macho, ISO 16028
4 artículo(s)
E 72030 Conector hidráulico con rosca hembra, ISO 16028
Conector hidráulico con rosca hembra, ISO 16028
4 artículo(s)
Mostrando 10 de los 10 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.