Hydraulic connections

The right hydraulic connections for your hydraulic cylinders ensure safe and efficient connections throughout the system. Screw connections, screw plugs and flat-sealing hydraulic couplings in a low-leakage design ensure reliable operation and minimise the risk of failure.

10 ürün(ler) bulundu
10 ürün(ler) bulundu
E 7100 EO 24° konik contalı düz civatalı soket
Genişletilmiş ürün EO 24° konik contalı düz civatalı soket
8 Öge(ler)
E 7103 Hidrolik adaptör, her iki tarafta sızdırmazlık halkası ile
Hidrolik adaptör, her iki tarafta sızdırmazlık halkası ile
5 Öge(ler)
E 7110 EO 24° konik contalı ayarlanabilir 90° dirsek soket
EO 24° konik contalı ayarlanabilir 90° dirsek soket
2 Öge(ler)
E 7112 EO 24° konik contalı ayarlanabilir T-rakor
EO 24° konik contalı ayarlanabilir T-rakor
2 Öge(ler)
E 7120 EO 24° konik contalı 90° döner mafsal
EO 24° konik contalı 90° döner mafsal
7 Öge(ler)
E 71009 Paslanmaz çelikten düz civatalı soket
Genişletilmiş ürün Paslanmaz çelikten düz civatalı soket
8 Öge(ler)
E 71109 Paslanmaz çelikten, ayarlanabilir 90° dirsek
Paslanmaz çelikten, ayarlanabilir 90° dirsek
4 Öge(ler)
E 7140 Vidalı tapa, bilezikli ve sızdırmazlık halkalı, çelikten
Vidalı tapa, bilezikli ve sızdırmazlık halkalı, çelikten
11 Öge(ler)
E 72020 Hidrolik nipel, ISO 16028
Hidrolik nipel, ISO 16028
4 Öge(ler)
E 72030 Hidrolik kaplin, ISO 16028
Hidrolik kaplin, ISO 16028
4 Öge(ler)
10'ün 10'ü gösterilen
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.