Elementy łączy hydraulicznych

Odpowiednia technika przyłączy do siłowników hydraulicznych zapewnia bezpieczne i wydajne połączenia w całym układzie. Króćce wkręcane, korki zamykające oraz złącza hydrauliczne o wysokiej szczelności, zapewniają niezawodną pracę i minimalizują ryzyko awarii.

10 znalezionych produktów
10 znalezionych produktów
E 7100 Króciec wkręcany prosty, ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
Rozszerzenie asortymentu Króciec wkręcany prosty, ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
8 Art.
E 7103 Adapter hydrauliczny z obustronnym pierścieniem uszczelniającym
Adapter hydrauliczny z obustronnym pierścieniem uszczelniającym
5 Art.
E 7110 Króciec kątowy 90° przestawny, ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
Króciec kątowy 90° przestawny, ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
2 Art.
E 7112 Króciec przestawny w formie T, ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
Króciec przestawny w formie T, ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
2 Art.
E 7120 Przyłącze obrotowe 90° ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
Przyłącze obrotowe 90° ze stożkiem uszczelniającym EO 24°
7 Art.
E 71009 Króciec wkręcany prosty ze stali nierdzewnej
Rozszerzenie asortymentu Króciec wkręcany prosty ze stali nierdzewnej
8 Art.
E 71109 Króciec kątowy 90°, przestawny, ze stali nierdzewnej
Króciec kątowy 90°, przestawny, ze stali nierdzewnej
4 Art.
E 7140 Korek zamykający z kołnierzem i pierścieniem uszczelniającym, ze stali
Korek zamykający z kołnierzem i pierścieniem uszczelniającym, ze stali
11 Art.
E 72020 Złącze hydrauliczne, męskie, ISO 16028
Złącze hydrauliczne, męskie, ISO 16028
4 Art.
E 72030 Złącze hydrauliczne, żeńskie, ISO 16028
Złącze hydrauliczne, żeńskie, ISO 16028
4 Art.
Wyświetlono 10 z 10 .
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.