Meusburger Platten-Konfigurator setzt neue Maßstäbe

Der Meusburger Platten-Konfigurator ermöglicht seinen Kunden, ihre Platten schnell und einfach zu konfigurieren und zu bestellen. Ob eckige oder runde Platten: Größte Flexibilität, kürzeste Lieferzeiten und maximale Planungssicherheit machen den Konfigurator zu einer zuverlässigen Lösung.

Vielfältige Möglichkeiten

Der Platten-Konfigurator von Meusburger ermöglicht es Anwendern, ihre gewünschte Platte Schritt für Schritt zusammenzustellen. Dabei stehen diverse Hilfestellungen zur Verfügung, wie beispielsweise die Prüfung der Eingabewerte im Hintergrund, ein Werkstoff-Auswahlassistent und interaktive Auswahltabellen mit bildlichen Darstellungen. Mithilfe des Konfigurators lassen sich selbst anspruchsvollste Projekte realisieren. Egal ob verbohrte oder unverbohrte Platten – der Konfigurator deckt alle Bedürfnisse ab. Kunden können zudem alle Plattentypen der Formaufbauten längs und quer individuell zusammenstellen sowie Platten für Stanzgestelle flexibel an ihre Anforderungen anpassen.

Maßgeschneiderte Lösungen

Meusburger bietet acht standardisierte Ausführungen an, die optimal auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Die Ausführungen 1 bis 8 decken ein großes Spektrum an verschiedenen definierten Bearbeitungskombinationen ab und können unkompliziert angefragt werden. Alle verfügbaren Werkstoffe sind spannungsarm geglüht. Dank optimierter Fertigungsprozesse profitieren Anwender von bester Qualität bei kürzester Lieferzeit. Sonderplatten sind in der Regel schon in drei Arbeitstagen versandbereit.

Alle Vorteile auf einen Blick

Der Platten-Konfigurator bietet sofortige Informationen zu Preis und Versand, sodass Kunden stets die Kontrolle über ihre Projekte behalten. Ein großes Vormateriallager garantiert die ständige Verfügbarkeit der Platten. Zusätzlich sorgt der spannungsarm geglühte Stahl für maximale Prozesssicherheit, da eine verzugsarme und werkzeugschonende Bearbeitung gewährleistet wird. Der Konfigurator setzt neue Maßstäbe in Sachen Flexibilität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Plattenkonfiguration und kann im Meusburger Portal getestet werden: www.meusburger.com/platten-konfigurator.

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.