Le configurateur de plaques Meusburger établit de nouveaux standards

Le configurateur de plaques Meusburger permet à ses clients de configurer et de commander leurs plaques rapidement et facilement. Une flexibilité accrue, des délais de livraison très courts et une sécurité de planification maximale font du configurateur une solution fiable, qu’il s’agisse de plaques rectangulaires ou rondes.

Contact de presse

Julia Grimm Tél.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

De multiples possibilités

Le configurateur de plaques Meusburger permet aux utilisateurs de composer pas à pas la plaque de leur choix. Pendant la configuration, diverses aides sont à la disposition des utilisateurs, comme la vérification des valeurs saisies en arrière-plan, un assistant de sélection des matériaux et des tables de sélection interactives avec illustrations. Le configurateur permet de réaliser même les projets les plus ambitieux. Que les plaques soient avec ou sans colonnage, le configurateur répond à tous les besoins. Les clients peuvent en outre composer individuellement tous les types de plaques des carcasses de moule longitudinales et transversales et aussi adapter de manière flexible les plaques pour les blocs à colonnes à leurs exigences.

Des solutions sur mesure

Meusburger propose huit versions standardisées, parfaitement adaptées aux besoins des clients. Les versions 1 à 8 représentent un large éventail de combinaisons d’usinages prédéfinies, que l’on peut demander très simplement. Tous les matériaux disponibles ont été soumis à un recuit de stabilisation. Grâce aux processus de fabrication optimisés, les utilisateurs bénéficient d’une qualité maximale et de délais de livraison très courts. Les plaques spéciales sont généralement prêtes pour l’expédition en trois jours ouvrés.

Aperçu des avantages

Le configurateur de plaques fournit des informations instantanées sur le prix et l’expédition, ce qui permet aux clients de toujours garder le contrôle de leurs projets. Un grand stock de matières premières garantit la disponibilité permanente des plaques. De plus, l’acier soumis à un recuit de stabilisation assure une sécurité de fonctionnement maximale, car il garantit un usinage à faible déformation et ménage les outils de coupe. Le configurateur établit de nouveaux standards en matière de flexibilité, de rapidité et de sécurité pour la configuration des plaques et peut être testé sur le portail Meusburger : www.meusburger.com/configurateur-de-plaques.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.