Konfigurator płyt firmy Meusburger wyznacza nowe standardy

Konfigurator płyt Meusburgera umożliwia klientom szybką i łatwą konfigurację oraz zamówienie płyt roboczych. Niezależnie od tego, czy są to płyty kwadratowe czy okrągłe – uniwersalność konfiguracji, najkrótsze terminy dostaw i maksymalne bezpieczeństwo planowania sprawiają, że jest to niezawodne narzędzie pracy.

Kontakt dla prasy

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Szeroki zakres możliwości

Konfigurator płyt firmy Meusburger umożliwia użytkownikom skonfigurowanie krok po kroku żądanej płyty. Dostępne są także dodatkowe pomocne funkcje, jak np. działająca w tle weryfikacja wartości wyjściowych, czy asystent wyboru materiału, a także interaktywne tabele wyboru, z graficznymi przykładami. Dzięki konfiguratorowi płyt można zrealizować nawet najbardziej wymagające projekty. Niezależnie od tego, czy są to płyty z otworami lub bez – konfigurator spełnia wszystkie wymagania. Klienci mogą również indywidualnie zestawiać wszystkie typy płyt w korpusach form podłużnych i poprzecznych oraz dostosowywać płyty opraw wykrojników do swoich wymagań.

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Meusburger oferuje osiem standardowych rodzajów wykończenia, które są optymalnie dopasowane do potrzeb klienta. Rodzaje wykończenia nr 1 do 8, obejmują szeroki zakres zdefiniowanych rodzajów obróbki, które są dostępne jako opcje do wyboru przy konfiguracji płyty. Wszystkie dostępne materiały są odprężane cieplnie. Dzięki zoptymalizowanym procesom produkcyjnym klienci korzystają z najlepszej jakości, przy najkrótszych terminach dostaw. Płyty specjalne są zazwyczaj gotowe do wysyłki w ciągu trzech dni roboczych.

Wszystkie zalety w skrócie

Konfigurator płyt zapewnia natychmiastową informację o cenie i terminie wysyłki, dzięki czemu klienci zawsze mają kontrolę nad swoimi projektami. Duży zapas surowców gwarantuje stałą dostępność płyt. Ponadto, odprężona cieplnie stal zapewnia maksymalne bezpieczeństwo produkcji, zmniejszając ryzyko wystąpienia naprężeń wewnętrznych materiału oraz przyjazną dla narzędzi dalszą obróbkę komponentów. Konfigurator wyznacza nowe standardy pod względem uniwersalności, szybkości i bezpieczeństwa konfiguracji płyt i można go przetestować w portalu firmy Meusburger: www.meusburger.com/konfigurator-plyt.

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.