Il configuratore di piastre della Meusburger definisce nuovi standard

Il configuratore di piastre della meusburger consente ai clienti di configurare e ordinare le proprie piastre in modo facile e veloce. Che si tratti di piastre rettangolari o tonde: la massima flessibilità, i tempi di consegna molto brevi e la massima sicurezza nella pianificazione fanno del configuratore una soluzione affidabile per i tuoi progetti.

Contatti per la stampa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Comunicati stampa da scaricare

Una grande varietà di opzioni

Il configuratore di piastre della Meusburger consente agli utenti di creare passo dopo passo la piastra desiderata. Sono disponibili diversi ausili come la verifica dei valori inseriti in background, il nostro assistente per la selezione del materiale e le tabelle di selezione interattive con illustrazioni. Con il configuratore è possibile realizzare anche i progetti più complessi. Che si tratti di piastre forate o non forate, il configuratore soddisfa ogni esigenza. Inoltre, i clienti possono configurare individualmente tutti i tipi di piastre per stampi longitudinali e trasversali e adattare in modo flessibile le piastre per le basi portastampo alle proprie esigenze.

Soluzioni personalizzate

La Meusburger offre otto lavorazioni standardizzate, perfettamente adattate alle esigenze specifiche dei clienti. Con le lavorazioni da 1 a 8, offriamo una vasta gamma di combinazioni di lavorazione, che potrete richiedere in modo facile e chiaro. Tutti i materiali disponibili sono sottoposti a trattamento termico di distensione. Grazie a processi di produzione ottimizzati, potrete beneficiare della massima qualità e di tempi di consegna molto brevi. Le piastre speciali sono solitamente pronte per la spedizione entro tre giorni lavorativi.

Tutti i vantaggi in un colpo d’occhio

Il configuratore di piastre fornisce informazioni istantanee sui prezzi e sulla spedizione, in modo che i clienti possano sempre tenere sotto controllo i loro progetti. Un grande magazzino di materiale grezzo garantisce la disponibilità continua delle piastre. Inoltre, il nostro acciaio sottoposto a trattamento termico di distensione assicura la massima sicurezza dei processi, poiché garantisce lavorazioni successive con distorsioni ridotte, mantenendo un’ottimale efficienza degli utensili. Il configuratore definisce nuovi standard in termini di flessibilità, velocità e sicurezza nella configurazione delle piastre e può essere testato nel portale Meusburger: http://www.meusburger.com/configuratore-di-piastre.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.