Artikelen 40

ADP
d1
l
M
l1
d2
E 15109/25 x 36
25
36
M 6
16
M 8
E 15109/25 x 46
25
46
M 6
16
M 8
E 15109/25 x 56
25
56
M 6
16
M 8
E 15109/25 x 66
25
66
M 6
16
M 8
E 15109/25 x 76
25
76
M 6
16
M 8
E 15109/25 x 86
25
86
M 6
16
M 8
E 15109/25 x 96
25
96
M 6
16
M 8
E 15109/25 x 116
25
116
M 6
16
M 8
E 15109/32 x 36
32
36
M 8
20
M10
E 15109/32 x 46
32
46
M 8
20
M10
E 15109/32 x 56
32
56
M 8
20
M10
E 15109/32 x 66
32
66
M 8
20
M10
E 15109/32 x 76
32
76
M 8
20
M10
E 15109/32 x 86
32
86
M 8
20
M10
E 15109/32 x 96
32
96
M 8
20
M10
E 15109/32 x 116
32
116
M 8
20
M10
E 15109/40 x 46
40
46
M 8
20
M10
E 15109/40 x 56
40
56
M 8
20
M10
E 15109/40 x 66
40
66
M 8
20
M10
E 15109/40 x 76
40
76
M 8
20
M10
E 15109/40 x 86
40
86
M 8
20
M10
E 15109/40 x 96
40
96
M 8
20
M10
E 15109/40 x 116
40
116
M 8
20
M10
E 15109/40 x 136
40
136
M 8
20
M10
E 15109/50 x 46
50
46
M 8
20
M10
E 15109/50 x 56
50
56
M 8
20
M10
E 15109/50 x 66
50
66
M 8
20
M10
E 15109/50 x 76
50
76
M 8
20
M10
E 15109/50 x 86
50
86
M 8
20
M10
E 15109/50 x 96
50
96
M 8
20
M10

Details

Voordelen

  • Verhoogt de stijfheid van de matrijs

Materiaal

  • 1.2085

Toepassing

  • geschikt voor medische technologie en cleanroom
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.