E 15109
Cepi distanțier de sprijin, rezistenți la coroziune
Articol 40
| |
ADP
|
d1
|
l
|
M
|
l1
|
d2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 15109/25 x 36
|
|
25
|
36
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/25 x 46
|
|
25
|
46
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/25 x 56
|
|
25
|
56
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/25 x 66
|
|
25
|
66
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/25 x 76
|
|
25
|
76
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/25 x 86
|
|
25
|
86
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/25 x 96
|
|
25
|
96
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/25 x 116
|
|
25
|
116
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/32 x 36
|
|
32
|
36
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/32 x 46
|
|
32
|
46
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/32 x 56
|
|
32
|
56
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/32 x 66
|
|
32
|
66
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/32 x 76
|
|
32
|
76
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/32 x 86
|
|
32
|
86
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/32 x 96
|
|
32
|
96
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/32 x 116
|
|
32
|
116
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 46
|
|
40
|
46
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 56
|
|
40
|
56
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 66
|
|
40
|
66
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 76
|
|
40
|
76
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 86
|
|
40
|
86
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 96
|
|
40
|
96
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 116
|
|
40
|
116
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 136
|
|
40
|
136
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/50 x 46
|
|
50
|
46
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/50 x 56
|
|
50
|
56
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/50 x 66
|
|
50
|
66
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/50 x 76
|
|
50
|
76
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/50 x 86
|
|
50
|
86
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/50 x 96
|
|
50
|
96
|
M 8
|
20
|
M10
|
Detalii
Avantaje
- Creșterea rigidității matriței
Material
- 1.2085
Aplicație
- potrivit pentru tehnologia medicală și camerele sterile
Documente
Accesorii
Aici puteți configura produsul conform necesităților dvs.
Pornirea configuratorAveți întrebări despre produs?
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
Autentificați-vă acumRecomandat pentru dumneavoastră