E 15109
Støttebolt, korrosionsbestandig
Vare 40
| |
ADP
|
d1
|
l
|
M
|
l1
|
d2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 15109/25 x 36
|
|
25
|
36
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/25 x 46
|
|
25
|
46
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/25 x 56
|
|
25
|
56
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/25 x 66
|
|
25
|
66
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/25 x 76
|
|
25
|
76
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/25 x 86
|
|
25
|
86
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/25 x 96
|
|
25
|
96
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/25 x 116
|
|
25
|
116
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 15109/32 x 36
|
|
32
|
36
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/32 x 46
|
|
32
|
46
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/32 x 56
|
|
32
|
56
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/32 x 66
|
|
32
|
66
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/32 x 76
|
|
32
|
76
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/32 x 86
|
|
32
|
86
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/32 x 96
|
|
32
|
96
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/32 x 116
|
|
32
|
116
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 46
|
|
40
|
46
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 56
|
|
40
|
56
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 66
|
|
40
|
66
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 76
|
|
40
|
76
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 86
|
|
40
|
86
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 96
|
|
40
|
96
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 116
|
|
40
|
116
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/40 x 136
|
|
40
|
136
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/50 x 46
|
|
50
|
46
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/50 x 56
|
|
50
|
56
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/50 x 66
|
|
50
|
66
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/50 x 76
|
|
50
|
76
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/50 x 86
|
|
50
|
86
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 15109/50 x 96
|
|
50
|
96
|
M 8
|
20
|
M10
|
Detaljer
Fordele
- Forøgelse af værktøjets stivhed
Materiale
- 1.2085
Anvendelse
- egnet til medicinsk teknologi og renrum
Dokumenter
Tilbehør
Her kan du konfigurere produktet efter dine behov.
Start konfiguratorenHar du spørgsmål til produktet?
Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.
Log ind nuAnbefalet til dig