Ürünler 40

ADP
d1
l
M
l1
d2
E 15109/25 x 36
25
36
M 6
16
M 8
E 15109/25 x 46
25
46
M 6
16
M 8
E 15109/25 x 56
25
56
M 6
16
M 8
E 15109/25 x 66
25
66
M 6
16
M 8
E 15109/25 x 76
25
76
M 6
16
M 8
E 15109/25 x 86
25
86
M 6
16
M 8
E 15109/25 x 96
25
96
M 6
16
M 8
E 15109/25 x 116
25
116
M 6
16
M 8
E 15109/32 x 36
32
36
M 8
20
M10
E 15109/32 x 46
32
46
M 8
20
M10
E 15109/32 x 56
32
56
M 8
20
M10
E 15109/32 x 66
32
66
M 8
20
M10
E 15109/32 x 76
32
76
M 8
20
M10
E 15109/32 x 86
32
86
M 8
20
M10
E 15109/32 x 96
32
96
M 8
20
M10
E 15109/32 x 116
32
116
M 8
20
M10
E 15109/40 x 46
40
46
M 8
20
M10
E 15109/40 x 56
40
56
M 8
20
M10
E 15109/40 x 66
40
66
M 8
20
M10
E 15109/40 x 76
40
76
M 8
20
M10
E 15109/40 x 86
40
86
M 8
20
M10
E 15109/40 x 96
40
96
M 8
20
M10
E 15109/40 x 116
40
116
M 8
20
M10
E 15109/40 x 136
40
136
M 8
20
M10
E 15109/50 x 46
50
46
M 8
20
M10
E 15109/50 x 56
50
56
M 8
20
M10
E 15109/50 x 66
50
66
M 8
20
M10
E 15109/50 x 76
50
76
M 8
20
M10
E 15109/50 x 86
50
86
M 8
20
M10
E 15109/50 x 96
50
96
M 8
20
M10

detaylar

Advantages

  • Increases mould rigidity

Malzeme

  • 1.2085

Application

  • tıbbi teknoloji ve temiz odalar için uygundur

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?

Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.

Sizin için tavsiye edilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.