Artikelen 27

ADP
d2
Lo
c [N/mm]
F1 [N]
S1
F2 [N]
S2
Fn [N]
Sn
d1
d4
E 15385/10 x 25
10
25
20.7
103
5
129
6.3
155
7.5
5
1.6
E 15385/10 x 32
10
32
16.1
103
6.4
129
8
155
9.6
5
1.6
E 15385/10 x 38
10
38
13
98
7.6
123
9.5
148
11.4
5
1.6
E 15385/10 x 44
10
44
10.9
96
8.8
119
11
143
13.2
5
1.6
E 15385/10 x 51
10
51
9.6
98
10.2
123
12.8
147
15.3
5
1.6
E 15385/10 x 64
10
64
7.7
98
12.8
123
16
147
19.2
5
1.6
E 15385/10 x 76
10
76
6.3
96
15.2
119
19
143
22.8
5
1.6
E 15385/10 x 305
10
305
1.5
93
61
116
76.3
137
91.5
5
1.6
E 15385/12,5 x 25
12.5
25
37.5
187
5
236
6.3
281
7.5
6.3
2.2
E 15385/12,5 x 32
12.5
32
28.9
185
6.4
231
8
277
9.6
6.3
2.2
E 15385/12,5 x 38
12.5
38
23.5
178
7.6
223
9.5
268
11.4
6.3
2.2
E 15385/12,5 x 44
12.5
44
19.6
173
8.8
216
11
259
13.2
6.3
2.2
E 15385/12,5 x 51
12.5
51
17.3
177
10.2
221
12.8
265
15.3
6.3
2.2
E 15385/12,5 x 64
12.5
64
13.5
173
12.8
216
16
259
19.2
6.3
2.2
E 15385/12,5 x 76
12.5
76
11.2
170
15.2
213
19
256
22.8
6.3
2.2
E 15385/12,5 x 89
12.5
89
9.5
168
17.8
210
22.3
252
26.7
6.3
2.2
E 15385/12,5 x 305
12.5
305
2.7
165
61
206
76.3
247
91.5
6.3
2.2
E 15385/16 x 25
16
25
81.6
408
5
514
6.3
612
7.5
8
2.8
E 15385/16 x 32
16
32
61.3
392
6.4
490
8
588
9.6
8
2.8
E 15385/16 x 38
16
38
49.9
379
7.6
474
9.5
569
11.4
8
2.8
E 15385/16 x 44
16
44
40.8
359
8.8
449
11
539
13.2
8
2.8
E 15385/16 x 51
16
51
35.6
363
10.2
456
12.8
544
15.3
8
2.8
E 15385/16 x 64
16
64
27.8
356
12.8
446
16
535
19.2
8
2.8
E 15385/16 x 76
16
76
22.8
346
15.2
433
19
519
22.8
8
2.8
E 15385/16 x 89
16
89
19.6
349
17.8
436
22.3
524
26.7
8
2.8
E 15385/16 x 102
16
102
17
347
20.4
433
25.5
520
30.6
8
2.8
E 15385/16 x 305
16
305
5.4
330
61
413
76.3
495
91.5
8
2.8

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 250 °C
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.