Artikelen 6

ADP
Serie
d2
Materiaal
Aanhaalmoment [Nm]
T
d1
d12
EH 4250/19/1,0/PMM
19
1.0
PMM
12
V 34412/1/4/10
8
4
EH 4250/19/1,5/PMM
19
1.5
PMM
12
V 34412/1/4/10
8
4
EH 4250/27/1,2/PMM
27
1.2
PMM
22
V 34412/1/4/12
10
5.7
EH 4250/27/1,5/PMM
27
1.5
PMM
22
V 34412/1/4/12
10
5.7
EH 4250/37/2,0/PMM
37
2.0
PMM
50
V 34412/1/2/19
15
10
EH 4250/37/3,0/PMM
37
3.0
PMM
50
V 34412/1/2/19
15
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.