E 5227
Kogelgeleidebus , verlijmbaar, met aluminiumkooi
Artikelen 101
| |
ADP
|
d2
|
l1
|
l
|
d1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5227/12 x 15/ 20
|
|
12
|
15
|
20
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 23/ 20
|
|
12
|
23
|
20
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 23/ 25
|
|
12
|
23
|
25
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 23/ 30
|
|
12
|
23
|
30
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 30/ 30
|
|
12
|
30
|
30
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 30/ 36
|
|
12
|
30
|
36
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 37/ 36
|
|
12
|
37
|
36
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 37/ 45
|
|
12
|
37
|
45
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 47/ 45
|
|
12
|
47
|
45
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 47/ 56
|
|
12
|
47
|
56
|
22
|
16
|
|
E 5227/15 x 30/ 30
|
|
15
|
30
|
30
|
28
|
21
|
|
E 5227/16 x 23/ 25
|
|
16
|
23
|
25
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 23/ 30
|
|
16
|
23
|
30
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 30/ 30
|
|
16
|
30
|
30
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 30/ 36
|
|
16
|
30
|
36
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 37/ 36
|
|
16
|
37
|
36
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 37/ 45
|
|
16
|
37
|
45
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 47/ 45
|
|
16
|
47
|
45
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 47/ 56
|
|
16
|
47
|
56
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 60/ 56
|
|
16
|
60
|
56
|
28
|
22
|
|
E 5227/19 x 23/ 30
|
|
19
|
23
|
30
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 30/ 30
|
|
19
|
30
|
30
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 30/ 36
|
|
19
|
30
|
36
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 37/ 36
|
|
19
|
37
|
36
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 37/ 45
|
|
19
|
37
|
45
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 47/ 45
|
|
19
|
47
|
45
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 47/ 56
|
|
19
|
47
|
56
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 60/ 56
|
|
19
|
60
|
56
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 60/ 71
|
|
19
|
60
|
71
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 77/ 71
|
|
19
|
77
|
71
|
32
|
25
|
Details
Productbeschrijving
- ≈ISO 9448 (DIN 9831)
Materiaal
- 1.3505
- Aluminium
Toepassing
- Smeren met VLS 250
Documenten
Informatieblad E 5227
pdf
Selection guide guiding system
pdf
Overview comparison of guide bush types
pdf
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen