E 7084
Koppeling voor hydraulische cilinder
Artikelen 7
| |
ADP
|
d1
|
l
|
l1
|
SW1
|
l2
|
SW2
|
d3
|
d4
|
l4
|
l5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7084/ 6
|
|
M 6
|
25
|
10
|
10
|
10
|
17
|
12
|
22
|
20.3
|
10
|
|
E 7084/ 8
|
|
M 8
|
27
|
11
|
13
|
11
|
21
|
16
|
26
|
21.3
|
11
|
|
E 7084/10
|
|
M10
|
33
|
14
|
17
|
14
|
27
|
20
|
32
|
25.3
|
13
|
|
E 7084/12
|
|
M12
|
32
|
14
|
17
|
14
|
27
|
20
|
32
|
23.3
|
13
|
|
E 7084/16
|
|
M16
|
46
|
24
|
22
|
24
|
32
|
25
|
37
|
29.3
|
15
|
|
E 7084/20
|
|
M20
|
58
|
28
|
27
|
26
|
41
|
32
|
47
|
41.3
|
21
|
|
E 7084/27
|
|
M27
|
74
|
38
|
36
|
35
|
50
|
40
|
57
|
48.3
|
27
|
Details
Materiaal
- 1.6580, zwart geoxideerd
Documenten
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen