Artikelen 40

ADP
d1
l1
l2
l4
R
M1
SW1
d2
M2
SW2
d3
l3
d4
b5
l5
b6
l6
b7
l7
l8
Slag max.
E 1840/23 x 64/103/21
23
64
103
21
3
M5
8
14
M6
11
24
5
M17 x 1
44
11
12.4
19
32
29.3
10
24
E 1840/23 x 64/103/26
23
64
103
26
3
M5
8
14
M6
11
24
6
M17 x 1
44
11
12.4
19
32
29.3
10
24
E 1840/23 x 64/183/21
23
64
183
21
3
M5
8
14
M6
11
24
5
M17 x 1
44
11
12.4
19
32
29.3
10
24
E 1840/23 x 64/183/26
23
64
183
26
3
M5
8
14
M6
11
24
6
M17 x 1
44
11
12.4
19
32
29.3
10
24
E 1840/23 x 80/103/21
23
80
103
21
3
M5
8
14
M6
11
24
5
M17 x 1
44
11
12.4
19
32
29.3
10
40
E 1840/23 x 80/103/26
23
80
103
26
3
M5
8
14
M6
11
24
6
M17 x 1
44
11
12.4
19
32
29.3
10
40
E 1840/23 x 80/183/21
23
80
183
21
3
M5
8
14
M6
11
24
5
M17 x 1
44
11
12.4
19
32
29.3
10
40
E 1840/23 x 80/183/26
23
80
183
26
3
M5
8
14
M6
11
24
6
M17 x 1
44
11
12.4
19
32
29.3
10
40
E 1840/23 x 80/243/21
23
80
243
21
3
M5
8
14
M6
11
24
5
M17 x 1
44
11
12.4
19
32
29.3
10
40
E 1840/23 x 80/243/26
23
80
243
26
3
M5
8
14
M6
11
24
6
M17 x 1
44
11
12.4
19
32
29.3
10
40
E 1840/28 x 76/110/26
28
76
110
26
4
M5
10
18
M8
14
28
6
M21 x 1.5
48
12
16
22
36
33.3
12
30
E 1840/28 x 76/110/35
28
76
110
35
4
M5
10
18
M8
14
28
8
M21 x 1.5
48
12
16
22
36
33.3
12
30
E 1840/28 x 76/220/26
28
76
220
26
4
M5
10
18
M8
14
28
6
M21 x 1.5
48
12
16
22
36
33.3
12
30
E 1840/28 x 76/220/35
28
76
220
35
4
M5
10
18
M8
14
28
8
M21 x 1.5
48
12
16
22
36
33.3
12
30
E 1840/28 x 102/110/26
28
102
110
26
4
M5
10
18
M8
14
28
6
M21 x 1.5
48
12
16
22
36
33.3
12
56
E 1840/28 x 102/110/35
28
102
110
35
4
M5
10
18
M8
14
28
8
M21 x 1.5
48
12
16
22
36
33.3
12
56
E 1840/28 x 102/220/26
28
102
220
26
4
M5
10
18
M8
14
28
6
M21 x 1.5
48
12
16
22
36
33.3
12
56
E 1840/28 x 102/220/35
28
102
220
35
4
M5
10
18
M8
14
28
8
M21 x 1.5
48
12
16
22
36
33.3
12
56
E 1840/28 x 102/280/26
28
102
280
26
4
M5
10
18
M8
14
28
6
M21 x 1.5
48
12
16
22
36
33.3
12
56
E 1840/28 x 102/280/35
28
102
280
35
4
M5
10
18
M8
14
28
8
M21 x 1.5
48
12
16
22
36
33.3
12
56
E 1840/34 x 98/130/26
34
98
130
26
5
M6
12
22
M10
17
32
6
M25 x 1.5
58
14
20
30
44
42.3
12
42
E 1840/34 x 98/130/35
34
98
130
35
5
M6
12
22
M10
17
32
8
M25 x 1.5
58
14
20
30
44
42.3
12
42
E 1840/34 x 98/260/26
34
98
260
26
5
M6
12
22
M10
17
32
6
M25 x 1.5
58
14
20
30
44
42.3
12
42
E 1840/34 x 98/260/35
34
98
260
35
5
M6
12
22
M10
17
32
8
M25 x 1.5
58
14
20
30
44
42.3
12
42
E 1840/34 x 134/130/26
34
134
130
26
5
M6
12
22
M10
17
32
6
M25 x 1.5
58
14
20
30
44
42.3
12
78
E 1840/34 x 134/130/35
34
134
130
35
5
M6
12
22
M10
17
32
8
M25 x 1.5
58
14
20
30
44
42.3
12
78
E 1840/34 x 134/260/26
34
134
260
26
5
M6
12
22
M10
17
32
6
M25 x 1.5
58
14
20
30
44
42.3
12
78
E 1840/34 x 134/260/35
34
134
260
35
5
M6
12
22
M10
17
32
8
M25 x 1.5
58
14
20
30
44
42.3
12
78
E 1840/34 x 134/340/26
34
134
340
26
5
M6
12
22
M10
17
32
6
M25 x 1.5
58
14
20
30
44
42.3
12
78
E 1840/34 x 134/340/35
34
134
340
35
5
M6
12
22
M10
17
32
8
M25 x 1.5
58
14
20
30
44
42.3
12
78

Details

Productbeschrijving

  • Te gebruiken als geleiding voor het uitwerperpakket
  • Maximale temperatuur: 180 °C

Voordelen

  • Deugdelijke uitvoering met vergrendeling van de zwevende plaat
  • Eenvoudig in de vormplaten te monteren - in dezelfde opspanning met de andere handelingen
  • Geen overstekende delen aan de matrijsopbouw

Materiaal

  • ≈62 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.