Narzędzia kontroli i ustawienia

Poprawne ustawienie i testowanie przy użyciu sprzętu pomiarowego wymaga prawidłowego użycia wzorców. Dlatego też oferujemy specjalny wybór płytek wzorcowych ze stali lub ceramiki, pierścieni kalibracyjnych do skalowania mikrometrów wewnętrznych, a także liniały krawędziowe i kątomierze. Ofertę uzupełniają promieniomierze, sprawdziany do gwintów oraz szczelinomierze.

11 znalezionych produktów
11 znalezionych produktów
MGL 1240 Szczelinomierz Zdjęcie pojedyncze produktu
Szczelinomierz
2 Art.
MGL 1250 Szczelinomierz, mosiądz Zdjęcie pojedyncze produktu
Szczelinomierz, mosiądz
1 Art.
MGL 3440 Promieniomierz Zdjęcie pojedyncze produktu
Promieniomierz
3 Art.
MGL 4420 Sprawdzian do gwintów Zdjęcie pojedyncze produktu
Sprawdzian do gwintów
3 Art.
MST 4420 Przymiar stalowy Zdjęcie pojedyncze produktu
Przymiar stalowy
2 Art.
MWG 1006 Kątomierz Zdjęcie pojedyncze produktu
Kątomierz
2 Art.
MWG 2206 Kątomierz z lupą Zdjęcie pojedyncze produktu
Kątomierz z lupą
2 Art.
MWL 2222 Kątownik, tolerancja klasy 1 Zdjęcie pojedyncze produktu
Kątownik, tolerancja klasy 1
3 Art.
MWL 2240 Kątownik, tolerancja klasy 0 Zdjęcie pojedyncze produktu
Kątownik, tolerancja klasy 0
1 Art.
MWL 4260 Kątownik krawędziowy, tolerancja klasy 00 Zdjęcie pojedyncze produktu
Kątownik krawędziowy, tolerancja klasy 00
3 Art.
MWL 6260 Liniał krawędziowy Zdjęcie pojedyncze produktu
Liniał krawędziowy
6 Art.
Wyświetlono 11 z 11 .
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.