Control and setting gauges

For the correct setting and controlling with measuring equipment, the right use of gauges is required. Therefore, we offer a special selection of gauge block sets in steel or ceramic and ring gauges for calibration of internal micrometres as well as knife-edge rules, set squares and knife-edge set squares. Profile gauges such as radius, thread and feeler gauges round off the product range.

11 ürün(ler) bulundu
11 ürün(ler) bulundu
MGL 1240 Pürüzlülük Mastarı Ürün tek görseli
Pürüzlülük Mastarı
2 Öge(ler)
MGL 1250 Pürüzlülük Mastarı, pirinç Ürün tek görseli
Pürüzlülük Mastarı, pirinç
1 Öge(ler)
MGL 3440 Radyus Mastarı Ürün tek görseli
Radyus Mastarı
3 Öge(ler)
MGL 4420 Diş Mastarı Ürün tek görseli
Diş Mastarı
3 Öge(ler)
MST 4420 Çelik cetvel Ürün tek görseli
Çelik cetvel
2 Öge(ler)
MWG 1006 Açıölçer Ürün tek görseli
Açıölçer
2 Öge(ler)
MWG 2206 Büyüteçli açıölçer Ürün tek görseli
Büyüteçli açıölçer
2 Öge(ler)
MWL 2222 Şapkalı Gönye, hassasiyet: 1 Ürün tek görseli
Şapkalı Gönye, hassasiyet: 1
3 Öge(ler)
MWL 2240 Şapkalı Gönye, hassasiyet: 0 Ürün tek görseli
Şapkalı Gönye, hassasiyet: 0
1 Öge(ler)
MWL 4260 Kıl Gönye, hassasiyet: 0 Ürün tek görseli
Kıl Gönye, hassasiyet: 0
3 Öge(ler)
MWL 6260 Kıl Cetvel Ürün tek görseli
Kıl Cetvel
6 Öge(ler)
11'ün 11'ü gösterilen
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.