Rifinitura delle superfici

La nostra pluriennale esperienza nella produzione di normalizzati di qualità ci rende il partner ideale nella costruzione di stampi e utensili, così come nel settore della rifinitura delle superfici. Grazie alla nostra vasta gamma di prodotti, è possibile eseguire diverse lavorazioni, dalla sgrossatura alla lucidatura.

27 Prodotto/i trovato/i
27 Prodotto/i trovato/i
GESM 1500 Unità di controllo a batteria per micromotori M-Line Immagine singola del prodotto
GESM 1500
Unità di controllo a batteria per micromotori M-Line
1 Articolo/i
GESU 1100 Unità ad ultrasuoni 36 W Immagine singola del prodotto
GESU 1100
Unità ad ultrasuoni 36 W
1 Articolo/i
GESU 1300 Sistema ad ultrasuoni 100 W Immagine singola del prodotto
GESU 1300
Sistema ad ultrasuoni 100 W
1 Articolo/i
GESU 2200 Manipolo ad ultrasuoni 45 W Immagine singola del prodotto
GESU 2200
Manipolo ad ultrasuoni 45 W
1 Articolo/i
GESU 3245 Portautensili per unità ad ultrasuoni 36 W Immagine singola del prodotto
GESU 3245
Portautensili per unità ad ultrasuoni 36 W
2 Articolo/i
GEVS 1000 Saldatrice M-Line Immagine singola del prodotto
GEVS 1000
Saldatrice M-Line
1 Articolo/i
GEVS 1000/Set Set: Saldatrice M-Line Immagine singola del prodotto
GEVS 1000/Set
Set: Saldatrice M-Line
3 Articolo/i
GEVS 4000 Regolatore di flusso, saldatrice M-Line Immagine singola del prodotto
GEVS 4000
Regolatore di flusso, saldatrice M-Line
5 Articolo/i
HPO 2900 Kit motore per tavolo inclinabile mini Immagine singola del prodotto
HPO 2900
Kit motore per tavolo inclinabile mini
0 Articolo/i
V 72442 Punta abrasiva in corindone nobile, legante medio, gambo Ø 6 Immagine singola del prodotto
V 72442
Punta abrasiva in corindone nobile, legante medio, gambo Ø 6
19 Articolo/i
V 74330 Lima in acciaio ad ago, premium Immagine singola del prodotto
V 74330
Lima in acciaio ad ago, premium
10 Articolo/i
V 74405 Mini lima diamantata, premium Immagine singola del prodotto
V 74405
Mini lima diamantata, premium
3 Articolo/i
V 74417 Lima a mano diamantata ad ago Immagine singola del prodotto
V 74417
Lima a mano diamantata ad ago
11 Articolo/i
V 74482 Supporto per lime Immagine singola del prodotto
V 74482
Supporto per lime
1 Articolo/i
V 74330/Set Set: Lime in acciaio ad ago, premium Set
V 74330/Set
Set: Lime in acciaio ad ago, premium
2 Articolo/i
V 74826 Nastro abrasivo a grana fine, ossido di alluminio Immagine singola del prodotto
V 74826
Nastro abrasivo a grana fine, ossido di alluminio
4 Articolo/i
V 74860 Carta abrasiva, corindone Immagine singola del prodotto
V 74860
Carta abrasiva, corindone
7 Articolo/i
V 74856 Dischi autoadesivi Immagine singola del prodotto
V 74856
Dischi autoadesivi
21 Articolo/i
V 74952 Cappuccio abrasivo lungo, corindone Immagine singola del prodotto
V 74952
Cappuccio abrasivo lungo, corindone
2 Articolo/i
V 74954 Mandrino lungo per cappuccio abrasivo Immagine singola del prodotto
V 74954
Mandrino lungo per cappuccio abrasivo
1 Articolo/i
V 74964 Mola lamellare, gambo Ø 6 Immagine singola del prodotto
V 74964
Mola lamellare, gambo Ø 6
12 Articolo/i
V 74982 Mola abrasiva sferica con gambo Immagine singola del prodotto
V 74982
Mola abrasiva sferica con gambo
12 Articolo/i
V 76108 Pietra per lucidatura in ossido di alluminio, legante semiduro Immagine singola del prodotto
V 76108
Pietra per lucidatura in ossido di alluminio, legante semiduro
18 Articolo/i
V 76250 Pietra abrasiva di finitura fine, ossiceramica Immagine singola del prodotto
V 76250
Pietra abrasiva di finitura fine, ossiceramica
11 Articolo/i
V 76503 Spazzole per lucidatura Immagine singola del prodotto
V 76503
Spazzole per lucidatura
49 Articolo/i
V 76610 Mini disco per lucidatura Immagine singola del prodotto
V 76610
Mini disco per lucidatura
4 Articolo/i
V 76711 Mola in feltro con fibra di ottone, con gambo Ø6 Immagine singola del prodotto
V 76711
Mola in feltro con fibra di ottone, con gambo Ø6
2 Articolo/i
Vengono visualizzati 27 di 27 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.