Nuova funzione del portale: l’assistente per stampi longitudinali e trasversali

Nel portale, offriamo ora l’assistente per stampi longitudinali e trasversali che combina i comprovati vantaggi con funzioni ottimizzate e più chiare.

La nostra interfaccia utente migliorata ti guida passo dopo passo attraverso l’assistente. Gli aiuti di selezione rendono ancora più facile l’assemblaggio del portastampo in base alle proprie esigenze. È possibile scegliere tra piastre forate e non forate.

I vostri vantaggi rispetto all’assistente precedente:

  • Gli articoli possono essere aggiunti direttamente ad una lista
  • Gli articoli possono essere aggiunti direttamente al carrello
  • I dati CAD possono essere esportati immediatamente
  • Gli anelli di centraggio vengono presi in considerazione durante il calcolo automatico dei componenti

Assistente per stampi longitudinali

Assistente per stampi trasversali

Passo dopo passo al tuo portastampo

Prima selezione: dimensione dello stampo

Una volta selezionate la lunghezza e la larghezza dello stampo, è possibile avviare l’assistente. Verranno mostrate solo le piastre adatte alle dimensioni dello stampo selezionato.

1° passo: portastampo

2° passo: elementi dello stampo

3° passo: Componenti

4° passo: riepilogo

Ancora domande?

Nella nostra sezione di assistenza, forniamo una spiegazione dettagliata del processo di assemblaggio.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.