Articolo 4

ADP
w [°]
d
R
Z
l
l1
d2
d3
r2
WZF 162369/48/ 4
48
4
0.8
2
50
3
5.03
6
0.25
WZF 162369/48/ 5
48
5
0.8
2
58
3.8
6.54
8
0.25
WZF 162369/48/ 6
48
6
0.8
2
66
4.5
8.1
10
0.4
WZF 162369/48/ 8
48
8
1.6
2
73
6.15
10.5
12
0.5

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa di forma in metallo duro integrale, per sede guarnizione O-ring

Materiale

  • VHM, rivestimento TiAlSiN
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.