WZF 162369
Fresa de forma en metal duro integral, para ranuras de juntas tóricas
Artículos 4
| |
ADP
|
Ángulo
|
d
|
R
|
Z
|
l
|
l1
|
d2
|
d3
|
r2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 162369/48/ 4
|
|
48
|
4
|
0.8
|
2
|
50
|
3
|
5.03
|
6
|
0.25
|
|
WZF 162369/48/ 5
|
|
48
|
5
|
0.8
|
2
|
58
|
3.8
|
6.54
|
8
|
0.25
|
|
WZF 162369/48/ 6
|
|
48
|
6
|
0.8
|
2
|
66
|
4.5
|
8.1
|
10
|
0.4
|
|
WZF 162369/48/ 8
|
|
48
|
8
|
1.6
|
2
|
73
|
6.15
|
10.5
|
12
|
0.5
|
Aplicación
|
Idóneo/a Acero y acero de alta aleación |
No apto/a Acero inoxidable |
No apto/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
No apto/a Aluminio y otros metales no férreos |
No apto/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
No apto/a Acero templado y fundición en coquilla |
|---|---|---|---|---|---|
|
Idóneo/a Acero y acero de alta aleación |
No apto/a Acero inoxidable |
No apto/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
No apto/a Aluminio y otros metales no férreos |
No apto/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
No apto/a Acero templado y fundición en coquilla |
- Idóneo/a
- Apto/a
-
No apto/a
Detalles
Descripción del producto
- Fresa de forma en metal duro integral, para ranuras de juntas tóricas
Material
- Metal duro integral con recubrimiento de TiAlSiN
Documentos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahora