商品 4

ADP
w [°]
d
R
Z
l
l1
d2
d3
r2
WZF 162369/48/ 4
48
4
0.8
2
50
3
5.03
6
0.25
WZF 162369/48/ 5
48
5
0.8
2
58
3.8
6.54
8
0.25
WZF 162369/48/ 6
48
6
0.8
2
66
4.5
8.1
10
0.4
WZF 162369/48/ 8
48
8
1.6
2
73
6.15
10.5
12
0.5

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

不适用

不锈钢

K

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

不适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

不适用

不锈钢

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

不适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • Solid carbide form milling cutter for O-ring groove

Material

  • Solid carbide, TiAlSiN-coated