Articolo 2

ADP
h1
t1
Tipo
d1
Risoluzione
E 6536/20/30/A
20
30
A
M 8 x 1
Ø 0,3
E 6536/30/30/A
30
30
A
M 8 x 1
Ø 0,4

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per il controllo dell’avanzamento e della posizione
  • Temperatura massima: 60°C

Materiale

  • 3.3547 (AlMg4,5Mn) anodizzato
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.