Articolo 10

ADP
b
l
h
h1
E 1230/.. x ..
d
Pz. / Conf.
HER 1840/ 6
25
25
35
10
E 1230/ 5 x 10
6
1
HER 1840/ 7
25
25
35
10
E 1230/ 5 x 10
7
1
HER 1840/ 8
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 10
8
1
HER 1840/ 9
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 10
9
1
HER 1840/10
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 8
10
1
HER 1840/12
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 8
12
1
HER 1840/14
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 6
14
1
HER 1840/16
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 6
16
1
HER 1840/18
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 5
18
1
HER 1840/20
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 4
20
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Bussola di riduzione per portaelettrodi quadrati e regolabili
  • Compatibile con HER 1112/ 25, HER 1118/ 25, HER 1212/ 25 ed HER 1412/ 25
  • Per il serraggio di elettrodi di rame rotondi

Materiale

  • 1.2083
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.