Izdelek 10

ADP
b
l
h
h1
E 1230/.. x ..
d
Kos/Enota pakiranja
HER 1840/ 6
25
25
35
10
E 1230/ 5 x 10
6
1
HER 1840/ 7
25
25
35
10
E 1230/ 5 x 10
7
1
HER 1840/ 8
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 10
8
1
HER 1840/ 9
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 10
9
1
HER 1840/10
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 8
10
1
HER 1840/12
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 8
12
1
HER 1840/14
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 6
14
1
HER 1840/16
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 6
16
1
HER 1840/18
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 5
18
1
HER 1840/20
25
25
35
20
E 1230/ 5 x 4
20
1

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Reducirni nastavek za držalo elektrod, kvadratni, nastavljiv
  • Primerno za HER 1112/ 25, HER 1118/ 25, HER 1212/ 25 in HER 1412/ 25
  • Za vpenjanje okroglih bakrenih elektrod

Material

  • 1.2083